Pubblica i tuoi prodotti
QF Regulating Damper

QF Regulating Damper

Simple damper with adjustable blade to allow adjustment of air flow in the duct. Sometimes referred to as a "butterfly valve".

Galvanised steel or 304SS construction

ORDER EXAMPLE:
Damper Regulating Galv 0,7mm 100QF

Voce di capitolato
  • ø A (mm)MaterialT mmWeight(kg)Item No.
    80Galv0,7mm0,708210000812‍
    100Galv0,7mm0,758210000813‍
    125Galv0,7mm0,958210000814‍
    150Galv0,7mm1,258210000815‍
    160Galv0,7mm1,358210000816‍
    180Galv0,7mm1,908210000817‍
    200Galv0,7mm2,208210000818‍
    224Galv0,7mm2,258210000819‍
    250Galv0,7mm3,058210000820‍
    300Galv0,7mm4,208210000821‍
    315Galv0,7mm4,308210000822‍
    350Galv0,7mm4,778210000823‍
    400Galv0,9mm5,508210000824‍
    80304SS-0,38210003488‍
    100304SS-0,578210003489‍
    125304SS-0,578210003490‍
    160304SS-0,758210003491‍
    200304SS-0,578210003492‍
    250304SS-0,578210003493‍
    300304SS-0,578210003494‍
    315304SS-0,578210003495‍
    350304SS-0,578210003496‍
    400304SS-0,578210003497‍
    450304SS-0,578210003498‍
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoen-qf-regulating-damper
  • Famiglia di prodottoQF Ducting
  • Gruppo di famigliaDampers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-06-07
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio zincato
  • Materiale secondarioStainless steel 304
  • Progettato inDanimarca
  • Prodotto inDanimarca
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione
  • Clasificazione IFCRaccordo del condotto
  • Codice ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descrizione Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Codice CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numero OmniClass23-33 49 00
  • Titolo OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Oceania