Pubblica i tuoi prodotti
QF Standard Branch, 30 Degree

QF Standard Branch, 30 Degree

QF Ducting is designed to be installed into a process ventilation or dust collection system. QF Standard Branches are used to port to machine outlets or other duct lines.
Standard branches are 30º, Optional 45º.
When ordering specify ØA, ØB, ØC.

L = ( ØB x 2 ) + 206.
ØC must be smaller than or equal to ØA.
ØB must be smaller than or equal to ØC.
Use formulas above to determine if a reducer is needed at ØC.

Galvanised steel or 304SS construction.

ORDER EXAMPLE:
Branch Std Galv 0,7mm 80QF 80QF 80QF 30Deg

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoen-qf-standard-branch-30
  • Famiglia di prodottoQF Ducting
  • Gruppo di famigliaBranches
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-06-07
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio zincato
  • Progettato inDanimarca
  • Prodotto inDanimarca
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione
  • Clasificazione IFCRaccordo del condotto
  • Codice ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descrizione Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Codice CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numero OmniClass23-33 49 00
  • Titolo OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Oceania