Pubblica i tuoi prodotti
QF Y-Branch, 60 Degree

QF Y-Branch, 60 Degree

QF Y-Branches, in a line of QF ductwork in a dust collection system, are used to port to machine outlets or to other duct lines. Y branches are often called trouser pieces.

Standard Y-branches are 60º, Optional 90º.

When ordering, specify ØA, ØB, ØD.

L = A + 100.
B and D must be smaller than or equal to A.

Galvanised steel or 304SS construction.

ORDER EXAMPLE:
Branch Y Galv 0,7mm 100QF 100QF 100QF 60Deg

Available in Galvanized steel or 304 stainless steel

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoen-qf-y-branch--breeches--60
  • Famiglia di prodottoQF Ducting
  • Gruppo di famigliaBranches
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-06-07
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio zincato
  • Materiale secondarioStainless steel 304
  • Progettato inDanimarca
  • Prodotto inDanimarca
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione
  • Clasificazione IFCRaccordo del condotto
  • Codice ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descrizione Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Codice CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numero OmniClass23-33 49 00
  • Titolo OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Oceania