Pubblica i tuoi prodotti
QFS Standard Branch, 30 Degree

QFS Standard Branch, 30 Degree

QF Branches, in a line of QF duct in a dust collection system, are used to port to machine outlets or other duct lines.
Standard branches are 30º, Optional 45º.
When ordering specify ØA, ØB, ØC.

L = ( ØB x 2 ) + 236
ØC must be smaller than or equal to ØA
ØB must be smaller than or equal to ØC
Use formulas above to determine if a reducer is needed at ØC.

ORDER EXAMPLE:
Branch Std QFS Galv 0,7mm 150QF 80QF 125QF 30Deg

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoen-qfs-branch-standard
  • Famiglia di prodottoQFS Ducting
  • Gruppo di famigliaBranches
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-06-30
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio zincato
  • Progettato inDanimarca
  • Prodotto inDanimarca
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione
  • Clasificazione IFCRaccordo del condotto
  • Codice ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descrizione Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Codice CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numero OmniClass23-33 49 00
  • Titolo OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Oceania