Pubblica i tuoi prodotti
QFS Duct L=1,5 m

QFS Duct L=1,5 m

Nordfab Quick-Fit® Ducting saves time and reduces costs during installation into process ventilation / dust collection systems.
The Quick-Fit rolled edges on our duct allow quick and easy connections with the QF Clip when installing, extending, or taking apart runs of ducting.
QF Duct can be reused after cleaning or when relocating machinery during shop floor changes.
The solid welds on Nordfab's Welded (W) QF Duct Pipe prevent leakage, saving energy costs.
Available in galvanised or 304SS

ORDER EXAMPLE:
Duct W Galv 0,7mm 125QF L=1,5m

Voce di capitolato
  • ø A (mm)MaterialT mmL mmWeight(kg)Item No.
    80Galv0,7mm15002,18240020380‍
    100Galv0,7mm15002,68240020383‍
    125Galv0,7mm15003,28240020386‍
    140Galv0,7mm15003,68240020389‍
    150Galv0,7mm15003,98240020392‍
    160Galv0,7mm15004,18240020395‍
    180Galv0,7mm15004,78240020398‍
    200Galv0,7mm15005,28240020401‍
    224Galv0,7mm15005,88240020404‍
    250Galv0,7mm15006,58240020407‍
    300Galv0,7mm15007,88240020410‍
    315Galv0,7mm15008,28240020413‍
    350Galv0,7mm15009,18240020416‍
    400Galv0,9mm150013,38240020419‍
    450Galv0,9mm1500158240020422‍
    500Galv0,9mm150016,68240020425‍
    560Galv0,9mm150018,68240020428‍
    630Galv0,9mm1500218240020431‍
    710Galv0,9mm150023,68240020434‍
    80304SS0,7mm15002,18240020720‍
    100304SS0,7mm15002,68240020723‍
    125304SS0,7mm15003,28240020726‍
    140304SS0,7mm15003,68240020729‍
    150304SS0,7mm15003,98240020732‍
    160304SS0,7mm15004,18240020735‍
    180304SS0,7mm15004,78240020738‍
    200304SS0,7mm15005,28240020741‍
    224304SS0,7mm15005,88240020744‍
    250304SS0,7mm15006,58240020747‍
    300304SS0,7mm15007,88240020750‍
    315304SS0,7mm15008,28240020753‍
    350304SS0,7mm15009,18240020756‍
    400304SS0,7mm150010,48240020759‍
    450304SS0,7mm150011,68240020762‍
    500304SS0,7mm150012,98240020765‍
    560304SS0,7mm150014,58240020768‍
    630304SS0,7mm150016,38240020771‍
    710304SS0,7mm150018,48240020774‍
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoen-qfs-duct-l-15m
  • Famiglia di prodottoQFS Ducting
  • Gruppo di famigliaDuct & Clips
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-06-30
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio zincato
  • Materiale secondarioStainless steel 304
  • Progettato inDanimarca
  • Prodotto inDanimarca
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione
  • Clasificazione IFCRaccordo del condotto
  • Codice ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descrizione Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Codice CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numero OmniClass23-33 49 00
  • Titolo OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Oceania