Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
nordhem-fi/products/5696f146-0e79-40a3-b769-fe080e0e08e6
Home
Categorie
Articoli sanitari
Arredobagno
HÄSTEVIK TOWEL WARMER 790X500 MM ELECTRIC 55W
Disponibile in Stati Uniti
Nordhem-FI
Follow
HÄSTEVIK TOWEL WARMER 790X500 MM ELECTRIC 55W
Elegant and timeless Nordhem-towel radiators provide the functionality and warmth to the bathroom. Towel warmers are available with the use of water or a network connection to a battery or electrical connection.
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
LNHRE0850
Famiglia di prodotto
Towel warmers
Gruppo di famiglia
Hästevik
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2014-02-11
Numero di versione
1
Altezza (mm)
790
Larghezza (mm)
500
Profondità (mm)
120
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.laattapiste.fi/tuotteet/?product=LNHRE0850
Istruzioni di installazione
http://www.nordhem.se/Portals/0/Produkter/Handdukstorkar/Hastevik/Monteringsanvisning-H%C3%A4stevik-20120813-1.1.pdf
Descrizione Tecnica
http://www.nordhem.se/Portals/0/Produkter/Handdukstorkar/Hastevik/Produktblad-HRE0850-20120816-1.0.pdf
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Acciaio inossidabile
Materiale secondario
Acciaio inossidabile
Progettato in
Svezia
Prodotto in
Svezia
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Arredobagno
Clasificazione IFC
Elemento d’arredo
Nome UNSPSC
Furniture and Furnishings
Codice UNSPSC
56
Prodotti simili
Kohler
Kresla™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
4.6
(
5
)
Download
Kohler
Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet
Download
Kohler
Artifacts™ 36" bathroom vanity cabinet
Download
Kohler
Hadron™ 36" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Download
Kohler
Hadron™ 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Download
Kohler
Hadron™ 30" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Download