Pubblica i tuoi prodotti
Corner base cabinet 100cm(120cm) Line (2062100)
Corner base cabinet 100cm(120cm) Line (2062100)
    Norema

    Corner base cabinet 100cm(120cm) Line (2062100)

    Door Line White. - Flat with slightly rounded edge. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N - Gloss 25 (variation between +/- 5)
    Voce di capitolato
    • Corner base cabinet with shelves. 100cm wide cabinet with 60cm door
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico0172062100
    • Famiglia di prodottoLine
    • Gruppo di famigliaCorner base cabinet
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-05-13
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)704
    • Larghezza (mm)1200
    • Profondità (mm)565
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleMDF
    • Materiale secondarioPannello MFC
    • Peso Netto (Kg)36.3
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectCucina - Mobili e pensili
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice CSI MasterFormat 201412 35 30.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
    • Numero OmniClass23-21 19 00
    • Titolo OmniClassCasework
    • Codice CSI UniFormat IIE2010
    • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Norvegia