Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
norema/products/8f846d3c-9f00-46c6-b314-7b457ec8fda8
Home
Categorie
Cucina
Mobili e pensili
Base cabinet 60cm Line (2120060)
Non disponibile in Stati Uniti
Norema
Follow
Base cabinet 60cm Line (2120060)
Door Line White. - Flat with slightly rounded edge. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N - Gloss 25 (variation between +/- 5)
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
Base cabinet with 2 adjustable shelf
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
0172120060
Famiglia di prodotto
Line
Gruppo di famiglia
Base cabinet
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2024-05-13
Numero di versione
1
Altezza (mm)
704
Larghezza (mm)
600
Profondità (mm)
565
Links
Links
Link al Prodotto
https://www.norema.no/
Istruzioni di installazione
https://www.norema.no/
Video di istruzione
https://www.norema.no/
Certificazione di Prodotto
https://www.norema.no/
Descrizione Tecnica
https://www.norema.no/
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
MDF
Materiale secondario
Pannello MFC
Peso Netto (Kg)
28.06
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Cucina - Mobili e pensili
Clasificazione IFC
Elemento d’arredo
Codice CSI MasterFormat 2014
12 35 30.13
Titolo CSI MasterFormat 2014
Kitchen Casework
Numero OmniClass
23-21 19 00
Titolo OmniClass
Casework
Codice CSI UniFormat II
E2010
Titolo CSI UniFormat II
Fixed Furnishings
Disponibilità Regionale
Europa
Norvegia
Prodotti simili
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Download
Pacific Stainless Products Inc
Cabinet Series A
Download
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Download
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Download
Kvänum
Lindö Art Module handleless kitchen with handle strip
Download
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Download