Pubblica i tuoi prodotti
Alba Led panel
Alba Led panel
Alba Led panel
    Normagrup

    Alba Led panel

    ALBA: Clean Room Specialist.

    The ALBA family has been specifically designed for use in clean rooms and clean environments that demand a high degree of protection against dust and moisture. Based on an aluminum frame and protected with high resistance glass with enhanced cleanability, ALBA represents a sturdy fixture ideal for these kinds of installations. Multiple versions, sizes, and technologies are available, with the SaLuz version standing out for guaranteeing visual safety and compatibility with circadian rhythms.

    Highlights:

    • High protection against dust and moisture.
    • Aluminum frame with high resistance glass.
    • Multiple versions and sizes available.
    • SaLuz version compatible with circadian rhythms.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoalba-led-panel
    • Famiglia di prodottoAlba
    • Gruppo di famigliaLed panel
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-10-28
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)668
    • Larghezza (mm)668
    • Profondità (mm)115
    Relativo a
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEC001959
    • Nome ETIMLED-lamp/Multi-LED
    • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 23
    • Titolo OmniClassLamps