Pubblica i tuoi prodotti
Emergency Lighting Extraplana
Normagrup

Emergency Lighting Extraplana

EXTRAPLANA: adaptable design for every project.

The EXTRAPLANA family fits seamlessly into any project, thanks to its wide range of configuration options. It can be installed on ceilings or any type of wall using one of the many available accessories. An IP65 version is also available when using the F-MS accessory.

Highlights:

  • Versatile installation on ceilings and all wall types
  • Wide range of compatible accessories
  • IP65 protection achievable with F-MS accessory
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoalumbrado-emergencia-extraplana
  • Famiglia di prodottoExtraplana
  • Gruppo di famigliaAlumbrado emergencia
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-09-09
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)36
  • Larghezza (mm)325
  • Profondità (mm)134
Relativo a
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Emergenza
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice ETIMEC001957
  • Nome ETIMEmergency luminaire
  • Codice CSI MasterFormat 201426 52 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Emergency Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 13
  • Titolo OmniClassEmergency Lighting

Disponibilità Regionale

Europa Asia Nord America Africa Sud America Oceania
Albania
Afghanistan
Anguilla
Algeria
Argentina
Australia
Andorra
Arabia Saudita
Antigua e Barbuda
Angola
Bolivia
Figi
Austria
Armenia
Aruba
Benin
Brasile
Guam
Belgio
Azerbaijan
Bahamas
Botswana
Cile
Isola Norfolk
Bielorussia
Bahrein
Barbados
Burkina Faso
Colombia
Isole Cook
Bosnia ed Erzegovina
Bangladesh
Belize
Burundi
Ecuador
Isole Marianne Settentrionali
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
Corea del Nord