Pubblica i tuoi prodotti
Nahika Q Recessed downlight
Nahika Q Recessed downlight
Nahika Q Recessed downlight
    Normagrup

    Nahika Q Recessed downlight

    NAHIKA Q: Efficient Downlight with Versatile Installation.

    NAHIKA Q is a downlight that incorporates a high-performance aluminium heat sink which optimises the efficiency of the set. The installation frame is manufactured in aluminium, and the decorative frame is made of technical plastic. A wall-washer version is also available. Ceiling installation is achieved through a simple worm gear lock and aluminium anchor system.

    Highlights:

    • High-performance aluminium heat sink for optimal efficiency.
    • Aluminium installation frame with technical plastic decorative frame.
    • Optional wall-washer version.
    • Easy ceiling installation with worm gear lock and aluminium anchors.
    Voce di capitolato
    • Depth: 110-190
    Specifiche tecniche
    • Rif. Uniconahika-q-recessed-downlight
    • Famiglia di prodottoNahika Q
    • Gruppo di famigliaRecessed downlight
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-11-10
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)230
    • Larghezza (mm)230
    Relativo a
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEC001959
    • Nome ETIMLED-lamp/Multi-LED
    • Codice CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numero OmniClass23-35 47 23
    • Titolo OmniClassLamps