Pubblica i tuoi prodotti
Cavere Adjustable mirror 590x500
Cavere Adjustable mirror 590x500
Cavere Adjustable mirror 590x500
    Normbau

    Cavere Adjustable mirror 590x500

    590 x 500mm, Ø 32mm side mirror brackets and operating handle made of stainless steel, material No. 1.4401 (A4, AISI 316), scratch-resitant powder coating with antibacterial protection. with adjustable part available in Cavere® colours. Adjustable mirror 500 x 500mm with cut edges and rounded corners, mounted on steel base plate, adjustable up to 25°, with cored roses 70mm dia. concealed screw fixing. Supplied with 6mm dia x 70mm stainless Torx screws and plugs for solid masonry.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico7466112
    • Famiglia di prodottoCavere Care
    • Gruppo di famigliaCavere
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-11-29
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)153
    • Larghezza (mm)660
    • Profondità (mm)500
    Relativo a
    • Materiale principaleVetro
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_53
    • Descrizione Uniclass 2015Mirrors
    • Codice CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Numero OmniClass23-21 37 13 15
    • Titolo OmniClassMirrors
    • Codice CSI UniFormat IIE2010
    • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings