Pubblica i tuoi prodotti
Cavere Backrest 825x200x150
Cavere Backrest 825x200x150
Cavere Backrest 825x200x150
Cavere Backrest 825x200x150
    Normbau

    Cavere Backrest 825x200x150

    paddded backresti in color black Overall dimensions 825 x 200mm, dimensions of backrest 400mm x 200mm, aluminium mounting plate for fixing the 2 lift-up support rails 700 mm apart, scratch-resistant powder coating with antibacterial protection, available in the Cavere® colour range, Centrically aligned backrest, padded, made of PUR integral foam. For wall mounting above a WC to standard DIN 18024/18040, concealed screw fixing. The mounting kit should be ordered separately to suit the type of wall. We advice 7470010, 747020, 747030, 7470030,747040 oder 747050.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico7841320
    • Famiglia di prodottoCavere Care
    • Gruppo di famigliaCavere
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-01-17
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)160
    • Larghezza (mm)825
    • Profondità (mm)200
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Peso Netto (Kg)6960
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Numero OmniClass23-25 45 11 21 13
    • Titolo OmniClassPhysically Challenged Positioning Devices
    • Codice CSI UniFormat IIE
    • Titolo CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS