Pubblica i tuoi prodotti
Docking Zone Shelter
Docking Zone Shelter
Docking Zone Shelter
    NORSUD

    Docking Zone Shelter

    4.8 su 5 stelle4.8(5 recensioni)
    This solution has been specially designed to meet the specific requirements of logistics professionals. It limits civil engineering costs, frees up additional storage areas inside buildings and greatly improves insulation during loading and unloading operations. The refuge area dock is made up of a sealing airlock, a 1000 mm telescopic lip leveler and a framework allowing the creation of a quay without civil engineering. It constitutes a buffer zone between the building and the truck, making it possible to save energy and protect the goods from bad weather while ensuring working comfort for your staff.
    Voce di capitolato
    • Space saving - Modular - ED 6059 compliant Options: - Low galvanized structure - Truck immobilizer system - Possibility of LOA.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicodock-zone-refuge
    • Famiglia di prodottoDock equipment, équipements de quai, dock de transbordement
    • Gruppo di famigliaDock shelters, dock zone refuge
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-04-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)3700
    • Larghezza (mm)3400
    • Profondità (mm)3000
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectAttrezzatura di carico - Approdi industriali
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Codice Uniclass 2015Pr_80_77_23
    • Descrizione Uniclass 2015Dock shelters
    • Codice CSI MasterFormat 201411 13 16.23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Loading Dock Shelters
    • Numero OmniClass23-23 23 21
    • Titolo OmniClassLoading Dock Shelters
    • Codice CSI UniFormat IIE1030
    • Titolo CSI UniFormat IIVehicular Equipment

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Francia