Pubblica i tuoi prodotti
Retractible Gate
Retractible Gate
    NORSUD

    Retractible Gate

    4.4 su 5 stelle4.4(5 recensioni)
    The retractable gate protects personnel and goods from bad weather, thus improving working conditions. It adapts to all types of truck and has great wear resistance. Retractable airlock composed of an aluminum frame and articulated steel arms allowing the deformation of the airlock in case of bad positioning of the truck. The 3 mm P.V.C front fabric is reinforced with two textile wefts and provides great resistance to friction and wear over time. Two front positioning bands help dock trucks. A gutter on the upper part of the airlock allows the evacuation of rainwater on the sides.
    Voce di capitolato
    • Universal - Versatile - Energy saving Options: - Depth 600 or 900 mm - Corner cushion - High laminated canvas - Custom sizes possible - High wind system - Dock lamp.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicosas-retractable
    • Famiglia di prodottoDock equipment, équipements de quai, sas d'étanchéité
    • Gruppo di famigliaAirlocks, sas rétractable
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-04-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)3400
    • Larghezza (mm)3400
    • Profondità (mm)600
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    • Peso Netto (Kg)100
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectAttrezzatura di carico - Approdi industriali
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_80
    • Descrizione Uniclass 2015Transport distribution products
    • Codice CSI MasterFormat 201411 13 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Loading Dock Equipment
    • Numero OmniClass23-23 23 00
    • Titolo OmniClassLoading Dock Equipment
    • Codice CSI UniFormat IIE1030
    • Titolo CSI UniFormat IIVehicular Equipment