Pubblica i tuoi prodotti
M701
Archiviato

M701

Modulo d'uscita utilizzabile con centrali analogiche indirizzate. Certificato CPR in accordo alle Normative EN54 parti 17 e 18. L'uscita può essere controllata o con contatto in scambio libero da potenziale. La scelta del tipo d'uscita si ottiene selezionando due dip-switch. Il modulo viene indirizzato per mezzo di selettori rotanti con numerazione da 01 a 159. Questi è dotato di led verde lampeggiante normale e spento in allarme. Il modulo dispone d'isolatore di corto circuito.  Alimentazione 15-30Vcc. Corrente a riposo di 310 microA e di 510 microA con led attivo. Temperatura di funzionamento da -20°C a +60°C. Umidità relativa sino a 95%.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoM701
  • Famiglia di prodottoFire Products
  • Gruppo di famigliaAntincendio
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-11-22
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)94
  • Larghezza (mm)93
  • Profondità (mm)23
Relativo a
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)0.11
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectProdotti antincendio - Antincendio
  • Clasificazione IFCApparecchiatura elettrica
  • Nome UNSPSCFire alarm systems
  • Codice UNSPSC46191505
  • Codice Uniclass 2015Ac_15_15_30
  • Descrizione Uniclass 2015Fire alarm systems surveying
  • Codice CSI MasterFormat 201428 13 33.36
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Access Control Interfaces to Fire Alarm
  • Numero OmniClass23-29 29 00
  • Titolo OmniClassFire Detection Devices
  • Codice CSI UniFormat IID4090
  • Titolo CSI UniFormat IIOther Fire Protection Systems