Pubblica i tuoi prodotti
Luce_Wall Painting
Luce_Wall Painting
    Novacolor

    Luce_Wall Painting

    Luce_Wall Painting è una finitura per la decorazione di interni a base di cariche metallizzate, cariche selezionate, che producono un effetto tenuemente metallizzato. Queste cariche creano un mutevole e gradevole gioco di luce e colori riflessi.

    Mettiti in contatto con Novacolor

    Voce di capitolato
    • Luce_Wall Painting consente di ottenere soluzioni cromatiche innovative e sensazioni visive e tattili che rendono gli ambienti sorprendentemente confortevoli e in sintonia con le attuali tendenze della decorazione di interni. Data la sua facilità nell'applicazione, Luce_Wall Painting permette, sia al decoratore professionista che al privato non professionista, di realizzare effetti di grandissimo pregio.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoLuce-wall-painting
    • Famiglia di prodottoDecorative products
    • Gruppo di famigliaMetallics
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-03-08
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePitture
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Pitture, smalti e finiture
    • Clasificazione IFCTexture
    • Nome UNSPSCFinishing materials and products
    • Codice UNSPSC301519
    • Codice Uniclass 2015Ss_40_90_60_20
    • Descrizione Uniclass 2015Decorative varnish or lacquer systems
    • Codice CSI MasterFormat 201409 94 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Decorative Finishing
    • Numero OmniClass23-15 21 11 13
    • Titolo OmniClassTextured Paints
    • Codice CSI UniFormat IIC3010
    • Titolo CSI UniFormat IIWall Finishes