Pubblica i tuoi prodotti
Antiche Patine
Antiche Patine
Antiche Patine
    Novacolor

    Antiche Patine

    Antiche Patine è un veicolo incolore a base di copolimeri acrilico e stirenico, resine silossaniche e speciali additivi. La particolare formulazione di Antiche Patine consente l'applicazione su molteplici supporti, ad esempio supporti sintetici, minerali, silossanici per velature in interni ed esterni. Ne risulta un effetto cromatico vibrante, in trasparenza, con la possibilità di ottenere toni e sfumature di colore in base alla tecnica utilizzata ed alle tinte applicate.

    Mettiti in contatto con Novacolor

    Voce di capitolato
    • Decorazione di interni classici e moderni. Coloriture di facciate esterne di centri storici e complessi rurali, in sintonia con la tradizione storica. Velature su superfici sintetiche, dove siano richiesti particolari ed esclusivi effetti di pregio.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoAntiche-patine
    • Famiglia di prodottoDecorative products
    • Gruppo di famigliaMinerals
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-03-08
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePitture
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Pitture, smalti e finiture
    • Clasificazione IFCTexture
    • Nome UNSPSCFinishing materials and products
    • Codice UNSPSC301519
    • Codice Uniclass 2015Ss_40_90_60_20
    • Descrizione Uniclass 2015Decorative varnish or lacquer systems
    • Codice CSI MasterFormat 201409 94 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Decorative Finishing
    • Numero OmniClass23-15 21 11 13
    • Titolo OmniClassTextured Paints
    • Codice CSI UniFormat IIC3010
    • Titolo CSI UniFormat IIWall Finishes