Pubblica i tuoi prodotti
Era a Pennello
Era a Pennello
    Novacolor

    Era a Pennello

    Era a Pennello è una pittura composta da idrato di calce, selezionati inerti e modificanti reologici che ne garantiscono un’ottima lavorabilità. Consente di ottenere aspetti estetici dai colori morbidi e vibranti. Il basso spessore del prodotto applicato permette di leggere matericamente il supporto sul quale è applicata.

    Mettiti in contatto con Novacolor

    Voce di capitolato
    • Tinteggiature di facciate esterne di centri storici e complessi rurali, in sintonia con la tradizione storica dell’ambiente urbano e rurale. Era a Pennello è idonea anche per la tinteggiatura di interni. Gli intonaci di calce naturale rappresentano il fondo ideale per l’applicazione di Era a Pennello che interagisce chimicamente con essi, creando un corpo unico con il supporto.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoEra-a-pennello
    • Famiglia di prodottoDecorative products
    • Gruppo di famigliaMinerals
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-03-08
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePitture
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Pitture, smalti e finiture
    • Clasificazione IFCTexture
    • Nome UNSPSCFinishing materials and products
    • Codice UNSPSC301519
    • Codice Uniclass 2015Ss_40_90_60_20
    • Descrizione Uniclass 2015Decorative varnish or lacquer systems
    • Codice CSI MasterFormat 201409 94 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Decorative Finishing
    • Numero OmniClass23-15 21 11 13
    • Titolo OmniClassTextured Paints
    • Codice CSI UniFormat IIC3010
    • Titolo CSI UniFormat IIWall Finishes