Pubblica i tuoi prodotti
Marmorino KS
Marmorino KS
Marmorino KS
Marmorino KS
Marmorino KS
    Novacolor

    Marmorino KS

    Marmorino KS è un grassello di calce per rasature e finiture ad effetto satinato, è composto da idrato di calce, sabbie di marmo selezionate e modificanti reologici per garantirne un'ottima lavorabilità. Marmorino KS consente di ottenere aspetti estetici nuvolati, dai colori morbidi e vibranti, o completamente uniformi, ad imitazione del classico Marmorino Veneziano. È inoltre il prodotto ideale per rasature di supporti da decorare con Era Veneziana.

    Mettiti in contatto con Novacolor

    Voce di capitolato
    • Decorazioni di grande pregio di superfici interne ed esterne. Gli intonaci di calce naturale rappresentano il fondo ideale per l'applicazione di Marmorino KS che interagisce chimicamente con essi, creando un corpo unico con il supporto e prolungando notevolmente la vita della finitura stessa.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoMarmorino-ks
    • Famiglia di prodottoDecorative products
    • Gruppo di famigliaMinerals
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-03-08
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePitture
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Pitture, smalti e finiture
    • Clasificazione IFCTexture
    • Nome UNSPSCFinishing materials and products
    • Codice UNSPSC301519
    • Codice Uniclass 2015Ss_40_90_60_20
    • Descrizione Uniclass 2015Decorative varnish or lacquer systems
    • Codice CSI MasterFormat 201409 94 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Decorative Finishing
    • Numero OmniClass23-15 21 11 13
    • Titolo OmniClassTextured Paints
    • Codice CSI UniFormat IIC3010
    • Titolo CSI UniFormat IIWall Finishes