Pubblica i tuoi prodotti
Marmur Fine
Marmur Fine
Marmur Fine
Marmur Fine
    Novacolor

    Marmur Fine

    Marmur Fine è un intonachino di calce composto da idrato di calce, pregiate sabbie di marmo, selezionati inerti e modificanti reologici che ne garantiscono un'ottima lavorabilità. Marmur Fine consente di ottenere aspetti estetici nuvolati, dai colori morbidi e vibranti. Grazie alla sua versatilità, Marmur Fine consente la realizzazione di texture diverse, in funzione della tecnica applicativa utilizzata.

    Mettiti in contatto con Novacolor

    Voce di capitolato
    • Decorazioni di grande pregio di superfici interne ed esterne. Gli intonaci di calce naturale rappresentano il fondo ideale per l'applicazione di Marmur Fine che interagisce chimicamente con essi, creando un corpo unico con il supporto e prolungando notevolmente la vita della finitura stessa. Marmur Fine fornisce inoltre un ottimo ed elegante complemento d'arredo per superfici interne.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoMarmur-fine
    • Famiglia di prodottoDecorative products
    • Gruppo di famigliaMinerals
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-03-08
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePitture
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Pitture, smalti e finiture
    • Clasificazione IFCTexture
    • Nome UNSPSCFinishing materials and products
    • Codice UNSPSC301519
    • Codice Uniclass 2015Ss_40_90_60_20
    • Descrizione Uniclass 2015Decorative varnish or lacquer systems
    • Codice CSI MasterFormat 201409 94 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Decorative Finishing
    • Numero OmniClass23-15 21 11 13
    • Titolo OmniClassTextured Paints
    • Codice CSI UniFormat IIC3010
    • Titolo CSI UniFormat IIWall Finishes