Pubblica i tuoi prodotti
MATmotion
MATmotion
MATmotion
MATmotion
MATmotion
MATmotion
MATmotion
MATmotion
    Novacolor

    MATmotion

    MATmotion è una pittura opaca per interni, superlavabile, antigoccia, professionale, indicata per la decorazione di soffitti e pareti anche su grandi superfici. MATmotion realizza una finitura particolarmente opaca, uniforme, adatta in ambienti dove si desideri assicurare un eccellente risultato estetico associato a velocità di esecuzione.

    Mettiti in contatto con Novacolor

    Voce di capitolato
    • Bassa emissione di composti volatili in fase d'applicazione, priva di formaldeide e plastificanti aggiunti, permette un rapido riutilizzo dei locali tinteggiati. Per esaltare le caratteristiche utilizzare per la stesura di MATmotion rullo in microfibra o in lana.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoMATmotion
    • Famiglia di prodottoDecorative products
    • Gruppo di famigliaMat
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-03-08
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePitture
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Pitture, smalti e finiture
    • Clasificazione IFCTexture
    • Nome UNSPSCFinishing materials and products
    • Codice UNSPSC301519
    • Codice Uniclass 2015Ss_40_90_60_20
    • Descrizione Uniclass 2015Decorative varnish or lacquer systems
    • Codice CSI MasterFormat 201409 94 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Decorative Finishing
    • Numero OmniClass23-15 21 11 13
    • Titolo OmniClassTextured Paints
    • Codice CSI UniFormat IIC3010
    • Titolo CSI UniFormat IIWall Finishes