Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
novart/products/35cf7d1f-f4a2-4dd6-8f6a-d114d90fb13a
Home
Categorie
Cucina
Mobili e pensili
Base cabinet UPK50KLZ
Non disponibile in Stati Uniti
Novart
Follow
Base cabinet UPK50KLZ
Door painted White. - Flat with slightly rounded edge. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened. - Nordic Swan Ecolabel.
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
Base cabinet with 3 drawers. Full-extension drawer with built-in dampers.
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
UPK50LZ969s
Famiglia di prodotto
Painted door
Gruppo di famiglia
Base cabinet
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2023-05-31
Numero di versione
1
Altezza (mm)
704
Larghezza (mm)
500
Profondità (mm)
565
Links
Links
Link al Prodotto
https://www.novart.fi/
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
MDF
Materiale secondario
Pannello MFC
Progettato in
Finlandia
Prodotto in
Finlandia
Peso Netto (Kg)
34.34
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Cucina - Mobili e pensili
Clasificazione IFC
Elemento d’arredo
Codice CSI MasterFormat 2014
12 35 30.13
Titolo CSI MasterFormat 2014
Kitchen Casework
Numero OmniClass
23-21 19 00
Titolo OmniClass
Casework
Codice CSI UniFormat II
E2010
Titolo CSI UniFormat II
Fixed Furnishings
Disponibilità Regionale
Europa
Finlandia
Prodotti simili
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Download
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Download
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Download
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Download
Kvänum
Lindö Art Module handleless kitchen with handle strip
Download
Pacific Stainless Products Inc
Cabinet Series A
Download