Pubblica i tuoi prodotti
Base cabinet UPK60KLZ
Novart

Base cabinet UPK60KLZ

Door painted White. - Flat with slightly rounded edge. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened. - Nordic Swan Ecolabel.
Voce di capitolato
  • Base cabinet with 3 drawers. Full-extension drawer with built-in dampers.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoUPK60LZ969s
  • Famiglia di prodottoPainted door
  • Gruppo di famigliaBase cabinet
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-05-31
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)704
  • Larghezza (mm)600
  • Profondità (mm)565
Links
Relativo a
  • Materiale principaleMDF
  • Materiale secondarioPannello MFC
  • Progettato inFinlandia
  • Prodotto inFinlandia
  • Peso Netto (Kg)38.34
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Mobili e pensili
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Codice CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Numero OmniClass23-21 19 00
  • Titolo OmniClassCasework
  • Codice CSI UniFormat IIE2010
  • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Disponibilità Regionale

Europa