Pubblica i tuoi prodotti
Panel Wall cabinet Height 864mm
Novart

Panel Wall cabinet Height 864mm

Panel - Flat with slightly rounded edge. - 16mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened. - Nordic Swan Ecolabel.
Voce di capitolato
  • Width: 16mm Height: 864mm Depth: 350mm
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoUVLSK
  • Famiglia di prodottoPanel
  • Gruppo di famigliaPanel
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-05-31
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)864
  • Larghezza (mm)16
  • Profondità (mm)350
Links
Relativo a
  • Materiale principaleMDF
  • Progettato inFinlandia
  • Prodotto inFinlandia
  • Peso Netto (Kg)3.3
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Mobili e pensili
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Codice CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Numero OmniClass23-21 19 00
  • Titolo OmniClassCasework
  • Codice CSI UniFormat IIE2010
  • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings