Pubblica i tuoi prodotti
YOUNG 1B 72 - Hinged shower door
Novellini

YOUNG 1B 72 - Hinged shower door

Young 1B hinged shower door for recess installation or combined with the side panel F1B. The shower enclosure that portrays the aesthetic and functional needs of the bathroom with linearity. Extremely adaptable thanks to its multiple corner or niche configurations, it allows to enhance the volumes according to the available possibilities, maximizing spaces even when they are very small. The doors can be hinged or folded and can be conbined with one or more fixed walls; the opening and closing system of lifting the door ensures simple cleaning and maintenance.  

Voce di capitolato
  • Characteristics

    • Price range:  Medium
    • Closure type: Hinged door
    • Form: Recess shower doors, Square
    • Style: Essential
    • Trim colour: White, Silver, Black, Chrome
    • Glass: Clear, Aqua, Satin


    Sizes

    • Width of side 1: 58-102 cm
    • Width of side 2: 57-121 cm
    • Entrance width: 47 - 87 cm
    • Height: 200 cm
    • Glass thickness: 6 mm

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoY21B72
  • Famiglia di prodottoYOUNG
  • Gruppo di famigliaYOUNG 1B
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-07-27
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)2000
Relativo a
  • Materiale principaleVetro
  • Materiale secondarioAlluminio
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Doccia - Pareti
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Codice ETIMEC011609
  • Nome ETIMBath
  • Nome UNSPSCBathtub or shower enclosures
  • Codice UNSPSC30181507
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76_07
  • Descrizione Uniclass 2015Bath panels
  • Codice CSI MasterFormat 201412 35 30.23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
  • Numero OmniClass23-31 17 17
  • Titolo OmniClassShower Enclosures
  • Codice CSI UniFormat IIC1030
  • Titolo CSI UniFormat IIFittings