Pubblica i tuoi prodotti
National Guard L1900DKB18X18 L-1900DKB-18X18 Fusible Louver Steel 18 x 18", 18" Height, Bronze
National Guard L1900DKB18X18 L-1900DKB-18X18 Fusible Louver Steel 18 x 18", 18" Height, Bronze

    National Guard L1900DKB18X18 L-1900DKB-18X18 Fusible Louver Steel 18 x 18", 18" Height, Bronze

    This is louver steel 18. The product Length is 18. The product width is 18. Country of origin is United States.

    • This is louver steel 18
    • The product Length is 18
    • Country of Origin is United States

    As Featured On Amazon.com

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoNational-Guard-Products-L-1900-Louver-18x18-Bronze
    • Famiglia di prodottoLite Kits and Louvers
    • Gruppo di famigliaL-1900
    • TipoDocumentazione (solo informazioni)
    • Data di pubblicazione2019-03-05
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)18
    • Larghezza (pollici)18
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Griglie di aerazione
    • Nome UNSPSCLouvers
    • Codice UNSPSC30161901
    • Codice CSI MasterFormat 201408 91 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Louvers
    • Numero OmniClass23-17 11 11 25 21
    • Titolo OmniClassDoor Louvers