Pubblica i tuoi prodotti
National Guard L700Rx12X12 Louver, 12" x 12"
National Guard L700Rx12X12 Louver, 12" x 12"

    National Guard L700Rx12X12 Louver, 12" x 12"

    This is 12 x 12. The product Length is 12. The product width is 12. Country of origin is United States.

    • The material Type of this product is bronze
    • The product Length is 12
    • Country of Origin is United States

    As Featured On Amazon.com

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoNational-Guard-Products-L-700-RX-Louver-12x12
    • Famiglia di prodottoLite Kits and Louvers
    • Gruppo di famigliaL-700-RX
    • TipoDocumentazione (solo informazioni)
    • Data di pubblicazione2019-03-05
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)12
    • Larghezza (pollici)12
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Griglie di aerazione
    • Nome UNSPSCLouvers
    • Codice UNSPSC30161901
    • Codice CSI MasterFormat 201408 91 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Louvers
    • Numero OmniClass23-17 11 11 25 21
    • Titolo OmniClassDoor Louvers