Pubblica i tuoi prodotti
Talia Ventus
Talia Ventus
Talia Ventus

    Talia Ventus

    3.8 su 5 stelle3.8(8 recensioni)
    L’eleganza si coniuga alla riservatezza grazie ad una particolare sezione delle lamelle. TALIA® VENTUS, grazie ad un design ricercato e la capacità di preservare la privacy, rappresenta un prodotto tipico della tradizione italiana dove la cura del dettaglio è garanzia di qualità e bellezza. TALIA® VENTUS si presenta come l’unica recinzione lamellare certificata antivento, una caratteristica donata dall’integrazione della piantana con il pannello che rende il sistema anche più veloce e facile da posare. Dimensioni - Maglia 46x132 mm - Profili TALIA® orizzontali - Tondi verticali da 4 mm Materiale - Acciaio S235JR UNI EN 10025 Rivestimento - Zincatura a caldo UNI EN ISO 1461 - Verniciatura con Poliestere Colori - RAL verde 6005, altri colori a richiesta secondo tabella RAL Sistema di fissaggio - Bullone antifurto TTQST M10x30 inox Piantane - Piantana in piatto 80x8 mm Cancelli - Cancelli a battente un’anta, due ante, scorrevoli
    Voce di capitolato
    • La recinzione TALIA® VENTUS è costituita da pannelli modulari, monolitici, maglia 46x132 mm, profili orizzontali a sezione speciale (interasse 46 mm), collegamenti verticali in tondo da diametro 4mm (interasse 132 mm). Piantane in piatto 80x8 mm saldate alle due estremità in modo da costruire un monoblocco già pronto per la posa in opera, dotate di opportune forature per il bloccaggio di pannelli consecutivi. Interasse: 1650-2000 mm. Finitura: verniciatura con polveri poliestere su materiale zincato a caldo secondo le Norme UNI EN ISO 1461.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoTalia-Ventus
    • Famiglia di prodottoFencing
    • Gruppo di famigliaLouvered panels
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-03-18
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1183
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Recinti e staccionate
    • Nome UNSPSCMetal fencing
    • Codice UNSPSC30152001
    • Codice Uniclass 2015TE_20_80_40
    • Descrizione Uniclass 2015Fencing panels
    • Codice CSI MasterFormat 201401 56 26
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Temporary Fencing
    • Numero OmniClass23-11 25 19 35
    • Titolo OmniClassFencing Accessories

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Nord America Africa Sud America Oceania
    Albania
    Afghanistan
    Anguilla
    Algeria
    Argentina
    Australia
    Andorra
    Arabia Saudita
    Antigua e Barbuda
    Angola
    Bolivia
    Figi
    Austria
    Armenia
    Aruba
    Benin
    Brasile
    Guam
    Belgio
    Azerbaijan
    Bahamas
    Botswana
    Cile
    Isola Norfolk
    Bielorussia
    Bahrein
    Barbados
    Burkina Faso
    Colombia
    Isole Cook
    Bosnia ed Erzegovina
    Bangladesh
    Belize
    Burundi
    Ecuador
    Isole Marianne Settentrionali
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
    Corea del Nord