Pubblica i tuoi prodotti
Recintha® PG
Recintha® PG
Recintha® PG

    Recintha® PG

    4.5 su 5 stelle4.5(29 recensioni)
    Sistema di recinzione modulare priva di spigoli vivi adatta per applicazioni in parchi giochi, giardini pubblici ed in generale per aree di svago. Il sistema di aggancio con il nostro giunto brevettato le conferisce facilità di montaggio e versatilità. Lo speciale corrimano superiore nasconde superfici sporgenti e la rende sicura. Dimensioni - Maglia 50x200 mm - Tondo diametro 5 mm - Corrimano tubolare diametro 40 mm Materiale - Acciaio S235JR UNI EN 10025 zincato secondo la Norma UNI EN 10244-2 Rivestimento - Verniciatura con Poliestere Colori - Verde RAL 6005, altri colori a richiesta secondo tabella RAL Giunti di fissaggio - Giunto Universale MP per palo quadro (Brevetto Internazionale) - Giunto “Granchio” per palo tondo Cancelli - Cancelli a battente un’anta, due ante, scorrevoli
    Voce di capitolato
    • Pannelli modulari di rete elettrosaldata in tondino di acciaio Ø 5 mm maglia 50x200 mm senza spigoli vivi, sormontanti da corrimano in tubolare da 38 mm con giunzioni per tratto in curva in poliammide giunto speciale senza spigoli CF. Sistema di pali quadri e tondi dotati di giunto universale Defim MP e “Granchio”. Larghezza e altezza moduli secondo tabelle. Interasse pali: 2530/2565 mm con palo quadro; 2015/2045 mm con palo tondo.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoRecintha-PG
    • Famiglia di prodottoFencing
    • Gruppo di famigliaWire panels
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-03-18
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)830
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Recinti e staccionate
    • Nome UNSPSCMetal fencing
    • Codice UNSPSC30152001
    • Codice Uniclass 2015TE_20_80_40
    • Descrizione Uniclass 2015Fencing panels