Pubblica i tuoi prodotti
Recintha Stadium
Recintha Stadium
Recintha Stadium

    Recintha Stadium

    4.3 su 5 stelle4.3(6 recensioni)
    L’applicazione in ambito sportivo è la sua collocazione ideale. È una recinzione da stadio in rete elettrosaldata a Norma UNI EN 13200. RECINTHA® STADIUM non solo è una recinzione solida e particolarmente robusta, ma garantisce anche un’ottima visione a tutti gli spettatori. Nell’ottica di offrire un prodotto capace di coniugarsi ai nuovi progetti sportivi, il sistema di piantane di cui è dotato fanno di questa recinzione una componente particolarmente elegante e gradevole alla vista. Disponibile in tre modelli: RS1 H=2230 mm; RS2 H=2430 mm; RS3 H=2230 mm +630 mm (offendicola) per ottemperare alle Norme per le diverse aree dell’impianto sportivo. Dimensioni - Maglia 50x200 mm - Doppi tondi orizzontali da 8 mm tondi verticali da 6 mm Materiale - Acciaio S235JR UNI EN 10025 zincato Rivestimento - Verniciatura con poliestere Colori - Colori standard RAL 6005 altri colori a richiesta secondo tabella RAL Cancelli - Cancelli di sicurezza realizzati secondo le Norme vigenti in materia di separatori di spazi e sicurezza per campi da gioco e centri sportivi
    Voce di capitolato
    • Recinzione tipo RECINTHA® STADIUM in pannelli di rete elettrosaldata in tondino di acciaio Ø doppio filo 8 mm più 6 mm in verticale con maglia 50x200 mm, posta su sistema di pali con profilo ad Omega con piatto di chiusura e bulloneria inox antifurto rispondente a quanto disposto dalle Norme UNI EN 13200 in materia di separazione impianti sportivi. Zincata a caldo secondo la Norma UNI EN ISO 1461 e verniciata a polveri poliestere termoindurenti. Interasse piantane 2570 mm.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoRecintha-Stadium
    • Famiglia di prodottoFencing
    • Gruppo di famigliaWire panels
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-04-08
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)2230
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Recinti e staccionate
    • Nome UNSPSCMetal fencing
    • Codice UNSPSC30152001
    • Codice Uniclass 2015TE_20_80_40
    • Descrizione Uniclass 2015Fencing panels