Pubblica i tuoi prodotti
Raychem ACS-30 Heat Tracing Control System (North America)
Chemelex

Raychem ACS-30 Heat Tracing Control System (North America)

Raychem ACS-UIT3 is a user interface terminal used together with the ACS-PCM2-5 panel in the ACS-30 system. With large LCD touch-screen display, it provides easy programming without keyboards or cryptic labels.

Voce di capitolato
  • Features

    • Simple to install and operate, with large touch screen display
    • Alarm outputs
    • Multiple communications ports (RS-485, RS-232, or 10/100Base-T Ethernet)
    • BACnet to Modbus protocol gateways, with Modbus registries pre-programmed
    • USB interface, for easy configuration and firmware upgrades
    • Reliable during long life: 2 year product warranty available, maintenance free
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoraychem-acs30-na
  • Famiglia di prodottoRaychem North America
  • Gruppo di famigliaHeat Tracing - Multi-point controller
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-12-24
  • Numero di versione2
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Materiale secondarioAltro
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Controllo accessi
  • Codice ETIMEC000737
  • Nome ETIMHeating (switchgear cabinet)
  • Numero OmniClass23-35 25 23
  • Titolo OmniClassElectrical Control Panels