Pubblica i tuoi prodotti
Raychem TraceTek TT-MJC-XX Modular Jumper Cable, Metal Connectors
Chemelex

Raychem TraceTek TT-MJC-XX Modular Jumper Cable, Metal Connectors

Modular Jumper Cable, Metal Connectors

Raychem TraceTek TT-MJC-XX is a range of jumper cables, with metal connectors, available in various fixed lengths.

Voce di capitolato
  • Features

    • Simple and fast to install, modular
    • Easy to design

    Specifications

    Color: Clear Jacket

    Conductor Material: Copper

    Conductor Size: 18 AWG

    Connector Material: Metal

    Core Identification: Color

    Core Quantity: 4

    Insulation Material: Fluorinated Ethylene Propylene (FEP)

    Outer Diameter (OD): 0.165 in

    Outer Sheath Material: ECTFE

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoraychem-tracetek-tt-mjc
  • Famiglia di prodottoRaychem North America
  • Gruppo di famigliaLeak Detection Systems
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-05-18
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleFluoropolymer
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Electric cables
  • Codice ETIMEC003249
  • Nome ETIMData and communication cable (copper)