Pubblica i tuoi prodotti
Raychem TraceTek TTA-SIM-1A Alarm Module
Chemelex

Raychem TraceTek TTA-SIM-1A Alarm Module

TTA-SIM-1A Alarm Module

Raychem TraceTek TTA-SIM-1A is a primary sensor interface module with capacity to monitor up to 150 m / 500 ft of sensor cable. It can be used as a stand-alone leak detection alarm unit, or in networks with other Raychem TraceTek TTSIM, TT-NRM or TTDM-128 modules. Output is via relay contacts and serial data.

Voce di capitolato
  • Features

    • Easy set up, rugged polycarbonate enclosure
    • Simple operation: LEDs to indicate power, leak, cable trouble, and communication status; 60 dB audible alarm with silence button; volt-free contacts for alarm signaling; relay software selectable for normally energized or normally de-energized operation
    • Flexible interface options: simple twisted pair serial RS-485 communications up to 1200 m / 4000 ft with automatic protocol selection (MODBUS, Opto 22 and Metasys)

    Specifications

    Depth (D): 3.94 in

    Height (H): 4.72 in

    IP Rating: IP20

    NEMA Rating: 1 Indoor, electrical protection

    Operating Temperature: 32 - 122 °F

    Relay Contacts: SPDT, Form C

    Width (W): 9.44 in

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoraychem-tracetek-tta-sim-1a
  • Famiglia di prodottoRaychem North America
  • Gruppo di famigliaLeak Detection Systems
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-05-18
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)4.72
  • Larghezza (pollici)9.44
  • Profondità (pollici)3.96
Relativo a
  • Materiale principalePolicarbonato
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
  • Peso Netto (Libbre)3.89
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Controllo accessi
  • Codice ETIMEC001422
  • Nome ETIMPLC function/technology module