Pubblica i tuoi prodotti
ERICO Telecom Grounding Busbar
nVent

ERICO Telecom Grounding Busbar

  • Meets TIA-607-C and TIA-607-D conforms to BICSI® recommendations
  • Complies with NEMA® standards
  • Accepts two hole lugs with 5/16" or 7/16" bolt holes (hardware not included)
  • Telecom grounding busbar splice kits are available to extend the length of the busbar
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoerico-telecom-grounding-busbar
  • Famiglia di prodottonVent ERICO
  • Gruppo di famigliaGrounding Busbars
  • TipoDigital Inventory (Products)
  • Data di pubblicazione2025-10-07
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleRame
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Componenti elettrici - Altro
  • Codice CSI MasterFormat 201427 05 26
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Grounding and Bonding for Communications Systems
  • Numero OmniClass23-35 31 33 13
  • Titolo OmniClassCopper Electrical Busbars