Pubblica i tuoi prodotti
nVent ProLine Containment System Express Transom Window
nVent

nVent ProLine Containment System Express Transom Window

Transom Windows mount in the space above the sliding door.

Voce di capitolato
  • Features & Benefits

    • Mount in the space above the sliding door
    • Allows additional natural light into aisle
    • Mounting hardware included
    • Clear, transparent door and roof panels provide maximum light to aisleway
    • Express containment system includes magnetic mounting for quick-install

    Specifications

    • Finish Powder Coated
    • Color Jet Black
    • Color Code RAL 9005
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicohoffman-proline-containment-system-express-transom-window
  • Famiglia di prodottonVent Data Center Solutions
  • Gruppo di famigliaAisle Containment
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-01-21
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione
  • Codice ETIMEC002500
  • Nome ETIMNetwork cabinet
  • Codice Uniclass 2015Pr_80_77_28_21
  • Descrizione Uniclass 2015Data equipment cabinets
  • Codice CSI MasterFormat 201427 21 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Data Communications Network Equipment