Pubblica i tuoi prodotti
Oatey PVC Roof Drains
Oatey PVC Roof Drains
    Oatey

    Oatey PVC Roof Drains

    4.8 su 5 stelle4.8(5 recensioni)

    Oatey® Roof Drain offers superior drainage with robust debris protection. A dome free-flow area over 200 square inches, available in cast iron or plastic domes with 2 inch water dam collar.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoPVC-roof-drain
    • Famiglia di prodottoDrains
    • Gruppo di famigliaDrains
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-07-17
    • Numero di versione1
    • Larghezza (pollici)12
    Relativo a
    • Materiale principalePVC
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
    • Codice CSI MasterFormat 201422 14 26.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Roof Drains
    • Numero OmniClass23-13 41 39
    • Titolo OmniClassRoof Drains