Pubblica i tuoi prodotti
Electric towelheater with automatic temperature control 5 bars
Electric towelheater with automatic temperature control 5 bars
Electric towelheater with automatic temperature control 5 bars
Electric towelheater with automatic temperature control 5 bars
Electric towelheater with automatic temperature control 5 bars
Electric towelheater with automatic temperature control 5 bars
    ODF Paris

    Electric towelheater with automatic temperature control 5 bars

    4.8 su 5 stelle4.8(40 recensioni)
    Finish : Matt black / Matt white / Supreme Gold / Timeless Rust (and other on request) black 5 elements on/off button with LED light 220-240V/50Hz/210W In compliance with CE-Rohs-double insulated-IP44 Class II Body made of high quality aluminium Epoxy color-coating Dimensions (mm) : 540 x 75 x 745
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico752
    • Famiglia di prodottoHairdryers & Towelheaters
    • Gruppo di famigliaElectrical towel dryers - low consumption
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-04-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)745
    • Larghezza (mm)540
    • Profondità (mm)75
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    • Peso Netto (Kg)4.73
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_60_36_26
    • Descrizione Uniclass 2015Electric heated towel rails
    • Codice CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Numero OmniClass23-31 25 25 11
    • Titolo OmniClassElectric Heated Towel Bars
    • Codice CSI UniFormat IIE20
    • Titolo CSI UniFormat IIFURNISHINGS