Pubblica i tuoi prodotti
Mosaico di Porfido normale
Mosaico di Porfido normale
Mosaico di Porfido normale
Mosaico di Porfido normale
Mosaico di Porfido normale

    Mosaico di Porfido normale

    2.4 su 5 stelle2.4(7 recensioni)
    Mosaico di Porfido del Trentino DelGorsa piano naturale sp. 2/5 cm dimensione diagonale media 30 cm posato ad opera incerta (Rif. Cod. TM12NN)
    Voce di capitolato
    • PAVIMENTO IN MOSAICO DI PORFIDO Fornitura e posa in opera di pavimento in mosaico di porfido DelGorsa® o Camparta®, con finitura superficiale piano cava, rispondente alle caratteristiche del Marchio Porfido Trentino, controllato e posato secondo le indicazioni fornite dalla D.L., eseguito in lastre dello spessore variabile 2/5 cm, con faccia vista e inferiore piano cava con dimensioni medie in diagonale di 20 cm , posate ad opera incerta su massetto di sottofondo dello spessore di 6 cm eseguito con strato di allettamento …(Splitflex®/Premflex®), secondo normativa UNI 11744-1:2018 e categoria di carrabilità. Il pavimento, inoltre, dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n. 503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del massetto, lo spolvero superficiale con cemento in ragione di minimo 6 kg/m², la battitura, la pulitura superficiale con segatura, il taglio, lo sfrido, la sigillatura delle fughe (con boiacca cementizia premiscelata CemfugaXF4®, il rispetto della marcatura CE, la dichiarazione di prestazione (DOP/DDP) secondo quanto previsto dal regolamento EU 305/2011, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. a) Mosaico normale (diagonale media 30 cm) al mq € ……
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSTONE_Mosaico_piano_naturale_TM12NN
    • Famiglia di prodottoPORPHYRY STONE CRAZY PAVING
    • Gruppo di famigliaNatural stone surface
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-02-20
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePietra
    • Materiale secondarioPietra
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)70
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Autobloccanti e drenanti
    • Clasificazione IFCFloor
    • Nome UNSPSCStone blocks
    • Codice UNSPSC30131503