Pubblica i tuoi prodotti
Tozzetti di Porfido testa 10x10 sp. 4/6 cm
Tozzetti di Porfido testa 10x10 sp. 4/6 cm
Tozzetti di Porfido testa 10x10 sp. 4/6 cm
Tozzetti di Porfido testa 10x10 sp. 4/6 cm
Tozzetti di Porfido testa 10x10 sp. 4/6 cm
Tozzetti di Porfido testa 10x10 sp. 4/6 cm

    Tozzetti di Porfido testa 10x10 sp. 4/6 cm

    Tozzetti di Porfido del Trentino DelGorsa a testa piano cava quadrata 10 x 10 cm e lati tranciati sp. 4/6 cm posati a file parallele oppure a file ortogonali (Rif. Cod. TR1541010)
    Voce di capitolato
    • PAVIMENTI IN CUBETTI DI PORFIDO. Fornitura e posa di pavimento in porfido nell’aspetto e nelle dimensioni a scelta della D.L. , eseguito in cubetti di porfido del tipo “DelGorsa®” o “Camparta” rispondente alle caratteristiche del Marchio Porfido Trentino, controllato con faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a spacco, misto colore, posati secondo le geometrie … (file parallele/file ortogonali) … su letto di posa dello spessore di cm. 6 eseguito con strato di allettamento …(Splitflex®/Premflex®), secondo normativa UNI 11744-1:2018 e categoria di carrabilità. Nel prezzo si intende compreso e compensato l’onere per la fornitura e posa del letto di posa, la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, la bagnatura e la contemporanea battitura mediante adeguato vibratore meccanico, l’eventuale sostituzione di cubetti rotti o deteriorati in corso d’opera, la sigillatura degli interstizi … (con resina Flexyfuga®/con boiacca cementizia premiscelata CemfugaXF4®, con sabbia minerale Ecofuga®), il rispetto della marcatura CE, la dichiarazione di prestazione (DOP/DDP) secondo quanto previsto dal regolamento EU 305/2011, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. a) tozzetti tipo 10/10 cm sp. 4/6 cm – misto colore Al mq €....... ......
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSTONE_cubetti_a_testa_regolare_TR1541010
    • Famiglia di prodottoPORPHYRY STONE CUBES
    • Gruppo di famigliaRegular head stone cubes
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-02-20
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)100
    • Larghezza (mm)100
    Relativo a
    • Materiale principalePietra
    • Materiale secondarioPietra
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)100
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Autobloccanti e drenanti
    • Clasificazione IFCFloor
    • Nome UNSPSCStone blocks
    • Codice UNSPSC30131503