Pubblica i tuoi prodotti
Haven Focus Pod
Haven Focus Pod
Haven Focus Pod
Haven Focus Pod

    Haven Focus Pod

    Una cabina compatta ed ergonomicamente progettata, che la rende la soluzione perfetta per qualsiasi spazio di lavoro.

    Combinando funzionalità e stile, offre ampio spazio per ospitare tutti i tuoi dispositivi. I pannelli in impiallacciatura di rovere antigraffio aggiungono un tocco di eleganza, mentre le pareti in vetro su entrambi i lati garantiscono molta luce naturale che valorizza il design raffinato.

    L’interno è realizzato con pannelli fonoassorbenti in PET e moquette resistente e di facile manutenzione, rendendola una scelta pratica e funzionale.

    Haven Focus presenta un tavolo profondo integrato con cura, offrendo un’ampia area di lavoro per mantenere dispositivi e accessori ben organizzati.

    Voce di capitolato
    • Dimensioni e peso

      Esterno:
      H: 2250 mm L: 1280 mm P: 1000 mm / H: 88.6" L: 50.4" P: 39.8"

      Interno:
      H: 2040 mm L: 1206 mm P: 938 mm / H: 80.3" L: 47.5" P: 36.9"

      Peso totale: 298 kg / 657 lb

      Isolamento acustico:
      Classe B secondo la norma ISO 23351-1

      Illuminazione:
      Sistema LED doppio con unità principale e due strisce luminose. Temperatura colore 4000K, fino a 500 lux sul piano del tavolo.

      Sensore:
      Tecnologia a sensore PIR ad alta sensibilità per l’attivazione e disattivazione automatica della luce principale e della ventilazione.

      Ventilazione:
      Flusso d’aria massimo teorico di 242 m³/h, garantito da un sistema di ventilazione silenzioso a doppia unità.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoHaven-Focus-Pod
    • Famiglia di prodottoOffice Phone Booths
    • Gruppo di famigliaThe Haven Focus Pod
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-10-03
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleMDF
    • Materiale secondarioVetro
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Cabina per ufficio

    Disponibilità Regionale

    Europa Nord America