Pubblica i tuoi prodotti
FENCE M170 3-seater sofa
FENCE M170 3-seater sofa
FENCE M170 3-seater sofa
FENCE M170 3-seater sofa
FENCE M170 3-seater sofa
FENCE M170 3-seater sofa
FENCE M170 3-seater sofa
FENCE M170 3-seater sofa
FENCE M170 3-seater sofa
    Ohlson

    FENCE M170 3-seater sofa

    A pretty and pleasant 3-seater sofa which, with its minimal overall depth, is very space-saving without sacrificing good sitting comfort. Choose without, with one or two armrests. Put several sofas together in a row with coupling fittings or place the sofas back to back.

    Choose from fabrics, artificial leather or leather from our Scandinavian suppliers, customize the color of the stand or use our standard colors in silver grey, white or black.

    Voce di capitolato
    • SEAT HEIGHT 46 cm

      DEPTH 55 cm

      WIDTH 170 cm

      HEIGHT 76 cm

      ACCESSORIES: Coupling fittings

      STEEL STAND

      Silver grey-white and black lacquer are standard

      optional RAL on request

      PADDING

      Fireproof polyether

      Specifiche tecniche
      • Rif. UnicoFENCE-m170-sofa
      • Famiglia di prodottoFENCE
      • Gruppo di famigliaSofa
      • TipoOggetto (oggetto singolo)
      • Data di pubblicazione2024-09-11
      • Numero di versione1
      • Altezza (mm)760
      • Larghezza (mm)1700
      • Profondità (mm)550
      Relativo a
      • Materiale principaleTessuto
      • Materiale secondarioMetallo
      Classificazioni
      • Categoria BIMobjectArredo - Divani
      • Clasificazione IFCMobilia

      Disponibilità Regionale

      Europa
      Danimarca
      Finlandia
      Islanda
      Norvegia
      Svezia

      Prodotti simili

      Common.Footer.ValueProp.Image.AltText