Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
okeeffes/products/02b11173-e548-4090-9338-dcd215c32aa3
Home
Categorie
Edilizia
Scale a pioli
532 Cage Ladder with Roofover Rail Extensions
Disponibile in Stati Uniti
O'Keeffe's
Follow
532 Cage Ladder with Roofover Rail Extensions
Low Parapet Access with Roofover Rail Extensions
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
Features and Benefits
Provides easy access to a flat or low parapet roof.
Recommended for use in high or hazardous locations such as areas in close proximity to the roof edge or high-voltage power lines.
Lightweight and maintenance-free aluminum construction.
1-1/4" patented deeply serrated square rungs for maximum grip and foot traction.
Non-spark, high strength 6061-T6 alloy rungs and 6063-T5 alloy extrusions.
Rungs capable of withstanding 1,500 lb. load.
Standard floor mounted bracket included. Options for Off-floor Mounting Bracket with 7” backset also available.
Comes with standard mill finish but can be anodized or powder coated to any color or finish specified for an additional cost.
Typical Uses
Exterior access to docks, decks, platforms and mezzanines with no existing handrails.
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
ladder-cage-532
Famiglia di prodotto
Construction
Gruppo di famiglia
Vertical Ladders
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2026-09-14
Numero di versione
1
Links
Links
Link al Prodotto
http://okeeffes.com/products/532-cage-ladder/
Istruzioni di installazione
https://okeeffes.com/wp-content/uploads/2015/09/LAD532.pdf
Certificazione di Prodotto
https://okeeffes.com/wp-content/uploads/2015/09/Okeeffes_Ladder_Specs12.pdf
Descrizione Tecnica
https://okeeffes.com/wp-content/uploads/2015/09/Okeeffes_Ladder_Specs12.pdf
Relativo a
Relativo a
Progettato in
Stati Uniti
Prodotto in
Stati Uniti
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Edilizia - Scale a pioli
Codice Uniclass 2015
Pr_25_30_85_02
Descrizione Uniclass 2015
Access ladders
Codice CSI MasterFormat 2014
05 51 33
Titolo CSI MasterFormat 2014
Metal Ladders
Numero OmniClass
23-17 23 15
Titolo OmniClass
Ladders
Disponibilità Regionale
Nord America
Stati Uniti
Prodotti simili
O'Keeffe's
500 Standard Duty Channel Rail Fixed Access Aluminum Ladder
Download
O'Keeffe's
501 Heavy Duty Tubular Rail Fixed Access Ladder
Download
Precision Ladders, LLC
Heavy Duty Fixed Aluminum Wall Ladders
4.5
(
34
)
Download
FAKRO
USA Scissor attic ladders LST | FAKRO
3.5
(
16
)
Download
FAKRO
USA Metal folding attic ladders LME | FAKRO
3.3
(
6
)
Download
Precision Ladders, LLC
Standard Duty Fixed Aluminum Wall Ladders
4.1
(
7
)
Download