Pubblica i tuoi prodotti
OKNOPLAST, patio door PSK, Prolux
OKNOPLAST

OKNOPLAST, patio door PSK, Prolux

Optimum use of space, functional design and space saving. The large surface area of the glass allows for better insolation of the interior.

  • The lift&slide system and special fittings enable easy tilting and sliding of the sash up to a width of 1.6 m with minimal force.
  • Great freedom of use. 
  • Four anti-theft hooks to raise the safety standard.


Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoOKNOPLAST_Prolux_PSK_Patio_Doors
  • Famiglia di prodottoWindows (PVC)
  • Gruppo di famigliaPSK
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2020-03-30
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePVC
  • Materiale secondarioVetro
  • Progettato inPolonia
  • Prodotto inPolonia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectFinestre - Apertura scorrevole
  • Clasificazione IFCFinestra
  • Nome UNSPSCWindows
  • Codice UNSPSC301716
  • Codice Uniclass 2015EF_25_30
  • Descrizione Uniclass 2015Doors and windows
  • Codice CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Windows
  • Numero OmniClass23-17 13 00
  • Titolo OmniClassWindows
  • Codice CSI UniFormat IIB2020
  • Titolo CSI UniFormat IIExterior Windows

Disponibilità Regionale

Europa Nord America