Pubblica i tuoi prodotti
OKNOPLAST window WINERGETIC PREMIUM, single-sash window
OKNOPLAST

OKNOPLAST window WINERGETIC PREMIUM, single-sash window

WINERGETIC PREMIUM

Protects the house from heat loss. Thanks to its subtle profile, it enhances the aesthetics of the building's façade.

  • 7-chamber frame and sash profiles with an installation depth of 82 mm.
  • Advanced thermal insulation parameters.
  • Modern glazing packages made of 3mm thick glass.
  • Original profile shape rounded off from the outside.
  • Increased noise protection.
  • Additional gasket in the frame and sash.
  • Graded tilt FOUR Seasons.*
  • Highly efficient Warmatec thermal frames.*
  • Optional smart home solutions SMART OKNOPLAST, packages: basic, smart, smart home, smart home premium and smart home voice.*

* Non-standard option.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoOKNOPLAST_Winergetic_Premium_Single_Window
  • Famiglia di prodottoWindows (PVC)
  • Gruppo di famigliaWINERGETIC
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePVC
  • Materiale secondarioVetro
  • Progettato inPolonia
  • Prodotto inPolonia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectFinestre - Single Hung Windows
  • Clasificazione IFCFinestra
  • Nome UNSPSCWindows
  • Codice UNSPSC301716
  • Codice Uniclass 2015EF_25_30
  • Descrizione Uniclass 2015Doors and windows
  • Codice CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Windows
  • Numero OmniClass23-17 13 00
  • Titolo OmniClassWindows
  • Codice CSI UniFormat IIB2020
  • Titolo CSI UniFormat IIExterior Windows

Disponibilità Regionale

Europa Nord America