Pubblica i tuoi prodotti
OLI74 Plus-Simflex-MECHANICAL OLIPURE
OLI74 Plus-Simflex-MECHANICAL OLIPURE
OLI74 Plus-Simflex-MECHANICAL OLIPURE
OLI74 Plus-Simflex-MECHANICAL OLIPURE
OLI74 Plus-Simflex-MECHANICAL OLIPURE
OLI74 Plus-Simflex-MECHANICAL OLIPURE
    OLI

    OLI74 Plus-Simflex-MECHANICAL OLIPURE

    Simflex è costituito da una struttura in lamiera zincata, da utilizzare nelle pareti di muratura per l’installazione veloce e sicura di sanitari sospesi. / Massima igienizzazione del sanitario
    Voce di capitolato
    • Meccanico Olipure
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico152977
    • Famiglia di prodottoIn-Wall Flush Cisterns
    • Gruppo di famigliaCistern
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-05-29
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)780
    • Larghezza (mm)460
    • Profondità (mm)80
    Relativo a
    • Materiale principalePolipropilene
    • Materiale secondarioGhisa
    • Progettato inPortogallo
    • Prodotto inPortogallo
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - WC - Cassette di risciacquo
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Codice UNSPSC3018
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Descrizione Uniclass 2015WC cisterns
    • Codice CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Numero OmniClass23-31 19 00
    • Titolo OmniClassToilets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America