Pubblica i tuoi prodotti
OLIFLEX PPs Single Wall - ELBOW 93°
OLI

OLIFLEX PPs Single Wall - ELBOW 93°

Elbow 93°, CE certified product in according with EN 14471, is a system in plastic polymer "Polypropylene PPs" for removal of the combustion products from condensation boilers. Produced in 60-80-100-125-160 mm diameters (200 mm. optional). This new system, composed of circular modular elements, resists both positive pressure (5000 Pa - H1) and negative pressure (40 Pa depression). The OLIflex system is used principally for both the discharge of the products of combustion from condensation boilers and the removal of cooking fumes. In the first application the minimum operating temperature is T 120° and the product must guarantee a perfect seal against acidic condensation.
Voce di capitolato
  • EN 14471 - T120 H1 O W 2 O20 LI E U
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoOL01511-pps-pipe-fittings-element-elbow-93-chimney-Condensing-Kitchen-Hood
  • Famiglia di prodottoOLIFLEX PPs Single Wall - Fittings
  • Gruppo di famigliaELBOW 93°
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-08-12
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePolipropilene
  • Materiale secondarioPlastica
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Camini
  • Clasificazione IFCRaccordo tubo
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_52_63
  • Descrizione Uniclass 2015Pipes and fittings
  • Numero OmniClass23-27 43 00
  • Titolo OmniClassPipe Fittings
  • Codice CSI UniFormat IIC1030
  • Titolo CSI UniFormat IIFittings

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America