Pubblica i tuoi prodotti
OLIFLEX PPs Single Wall - FLEX ADAPTER PPS STRAIGHT DP/SP INOX
OLI

OLIFLEX PPs Single Wall - FLEX ADAPTER PPS STRAIGHT DP/SP INOX

Flex adapter to connect PPs flexible to rigid pipe DP/SP inox, Produced in 60-80-100 mm diameters. This new system, composed of circular modular elements, resists both positive pressure (5000 Pa - H1). The OLIflex system is used principally for both the discharge of the products of combustion from condensation boilers.
Voce di capitolato
  • EN 1856-2 - T200 H1 O W V2 L50040 O50
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoOL01534-pps-pipe-adapter-Stainless-flexible-fittings-chimney-Condensing-Kitchen-Hood
  • Famiglia di prodottoOLIFLEX PPs Single Wall - Fittings
  • Gruppo di famigliaFLEX ADAPTER PPS STRAINGHT DP/SP INOX
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-08-12
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePolipropilene
  • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Camini
  • Clasificazione IFCRaccordo tubo
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_52_63
  • Descrizione Uniclass 2015Pipes and fittings
  • Numero OmniClass23-27 43 00
  • Titolo OmniClassPipe Fittings
  • Codice CSI UniFormat IIC1030
  • Titolo CSI UniFormat IIFittings

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America