Pubblica i tuoi prodotti
OLIFLEX PPs Single Wall - STAINLESS STEEL TERMINAL WITH PROTECTION
OLI

OLIFLEX PPs Single Wall - STAINLESS STEEL TERMINAL WITH PROTECTION

Stainless steel terminal with protection, CE certified product in according with EN 1856, to be used in combinetion with flex adapter to connect PPs flexible to rigid pipe DP/SP inox
Voce di capitolato
  • EN 1856-2 - T200 H1 O W V2 L50040 O50
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoOL16086-pipe-fitting-fittings-chimney-Condensing-Kitchen-Hood-Stainless-steel-protection
  • Famiglia di prodottoOLIFLEX PPs Single Wall - Fittings
  • Gruppo di famigliaSTAINLESS STEEL TERMINAL WITH PROTECTION
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-07-02
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePolipropilene
  • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Camini
  • Clasificazione IFCRaccordo tubo
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_52_63
  • Descrizione Uniclass 2015Pipes and fittings
  • Numero OmniClass23-27 43 00
  • Titolo OmniClassPipe Fittings
  • Codice CSI UniFormat IIC1030
  • Titolo CSI UniFormat IIFittings

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America