Pubblica i tuoi prodotti
VORONOI
VORONOI
VORONOI
VORONOI
VORONOI
VORONOI
VORONOI
VORONOI
    OLI

    VORONOI

    • Voronoi is a dual flush plate for inwall cisterns in the OLI range.

    A Voronoi diagram is a special type of decomposition of a determinated space, for example, a metric space, determined by the distance to a given family of objects (subsets) in the space.

    Voce di capitolato
      • The Voronoi flush plate is produced in Bio ABS composed of 50% content from renewable sources of biological origin, such as plants, algae, or organic waste, unlike thermoplastics derived from fossil fuels, preserving the technical and aesthetic properties of conventional ABS, with a significantly reduced environmental impact.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicovoronoi
    • Famiglia di prodottoIn-Wall Flush Cisterns
    • Gruppo di famigliaControl Plates
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-12-18
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)150
    • Larghezza (mm)230
    Relativo a
    • Materiale principaleABS
    • Peso Netto (Kg)0.22
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - installazioni